Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B100766

Rõhulüliti, MBC 5000

061B502266

null: 40 - 400, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 600

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar]50.00 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar]20.00 bar
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusDIN-kork
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HäiresignaalTõusmine
HeakskiitCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS Hiina
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IPIP65
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionMBC 5000 Pressure Switch M/32
Max testrõhk [bar] Pe600.0 bar
Max testrõhk [psig]8702.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]1200.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]400.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]40.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]40.00 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]4.00 MPa
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementKolb
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIPi kausta tootenimiMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võti5651-1CB04
Suurim töörõhk [bar]600.0 bar
Suurim töörõhk [psig]8700 psig
Tehaseseade [MPa]27.000 MPa
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpMBC 5000
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.306 Kilogram
Netokaal0.24 Kilogram
Volume0.647 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423294145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm