Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Rõhulüliti, MBC 5100

061B110466

null: 1 - 10, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 150

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar]2.50 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar]1.00 bar
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusDIN-kork
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusM20
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Height (EF000040)139
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IPIP65
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max testrõhk [bar] Pe150.0 bar
Max testrõhk [psig]2176.0 psig
Max. operating pressure (EF020449)150.0
Muud RoHS-dokumendidSaudi Arabia RoHS
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
Purunemisrõhk [bar]300.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]10.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]1.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]1.00 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]0.10 MPa
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementMembraan
Rõhuühendus, kirjeldusÄärikuga
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIPi kausta tootenimiMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võti2431-2DB04
Suurim töörõhk [bar]150.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2175 psig
Thread size (EF022694)1/4 inch
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpMBC 5100
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F
Width (EF000008)48

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.336 Kilogram
Netokaal0.286 Kilogram
Volume0.647 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423218691
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm