Rõhulüliti, MBC 5100
061B102466
null: 5 - 25, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 150
061B102466
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 97 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] | 2.50 bar |
| Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] | 1.00 bar |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | DIN-kork |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 11 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Heakskiit | RoHS HiinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Height (EF000040) | 139 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 150.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 2176.0 psig |
| Max. operating pressure (EF020449) | 150.0 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 300.0 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 25.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 5.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 2.50 MPa |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 0.50 MPa |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhku tajuv element | Membraan |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Äärikuga |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIPi kausta tootenimi | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | 3331-1DB04 |
| Suurim töörõhk [bar] | 150.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 2175 psig |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | MBC 5100 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
| Width (EF000008) | 48 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.308 Kilogram |
| Netokaal | 0.258 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218677 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |