Rõhulüliti, MBC 5100
061B025566
null: -0.2 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 15
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MBC 5000 / MBC 5100
061B025566
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif max vahemikuseadistuse juures [bar] | 0.45 bar |
| Dif min vahemikuseadistuse juures [bar] | 0.30 bar |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | DIN-kork |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 11 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Häiresignaal | Langemine |
| Heakskiit | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS HiinaTYSK |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 32 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Max testrõhk [bar] Pe | 15.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 218.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 30.0 bar |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 4.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | -0.20 bar |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 0.40 MPa |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | -0.02 MPa |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Äärikuga |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIPi kausta tootenimi | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | 1211-1DB04 |
| Suurim töörõhk [bar] | 15.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 220 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | MBC 5100 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.296 Kilogram |
| Netokaal | 0.246 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424062811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |