Danfoss logo
MBC 5100 Pressure Switch M-32_061B008766

Rõhulüliti, MBC 5100

061B008466

null: 5 - 20, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 10 x 1, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 45

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif max vahemikuseadistuse juures [bar]2.00 bar
Dif min vahemikuseadistuse juures [bar]0.90 bar
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusDIN-kork
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusPg 9
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HäiresignaalLangemine
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile32 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IPIP65
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max testrõhk [bar] Pe45.0 bar
Max testrõhk [psig]653.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]90.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]20.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]5.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]2.00 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]0.50 MPa
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, kirjeldusÄärikuga
Rõhuühendus, standardneISO 261
Rõhuühenduse mõõt10 x 1
Rõhuühenduse tüüpM
SCIPi kausta nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIPi kausta tootenimiMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võti3221-3DA05
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]655 psig
Tehaseseade [MPa]1.800 MPa
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpMBC 5100
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.29 Kilogram
Netokaal0.24 Kilogram
Volume0.647 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428366410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm