Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-419266, 060-319266

Rõhulüliti, KPS39

060-419266

null: 10 - 35, Diferentsiaal [bar]: 2 - 6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 45

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar] [max]6.00 bar
Diferentsiaal [bar] [min]2.00 bar
Diferentsiaal [psi] [max]87.00 psi
Diferentsiaal [psi] [mini]29.00 psi
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode060-319266
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Kontaktide nimiväärtusedAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpuse standard IPIP67
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch I/12
Max testrõhk [bar] Pe53.0 bar
Max testrõhk [psig]769.0 psig
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]508.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]35.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]10.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]3.50 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]1.00 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]145.00 psig
Rõhk sise/välisIsane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt3/8
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nrd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIPi kausta tootenimiKPS Pressure Switch
SeadmedWithout bracket
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKPS39
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.808 Kilogram
Netokaal0.723 Kilogram
Volume1.87 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423147304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm