Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Rõhulüliti, KPS45

060-412966

null: 4 - 40, Diferentsiaal [bar]: 2.2 - 11, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 120
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KPS

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar] [max]11.00 bar
Diferentsiaal [bar] [min]2.20 bar
Diferentsiaal [psi] [max]156.00 psi
Diferentsiaal [psi] [mini]32.00 psi
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HäiresignaalLangemine
HeakskiitABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS HiinaTYSKUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode060-410666
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Kontaktide nimiväärtusedAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpuse standard IPIP67
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKPS45,4-40bar,G1/4
Max testrõhk [bar] Pe180.0 bar
Max testrõhk [psig]2611.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]240.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]580.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]40.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]4.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]4.00 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]0.40 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]58.00 psig
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementMembraan
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nrd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIPi kausta tootenimiKPS Pressure Switch
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]120.0 bar
Suurim töörõhk [psig]1740 psig
Tehaseseade [MPa]1.600 MPa
Tehaseseade [psig]232.0 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKPS45
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE73170
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.188 Kilogram
Netokaal1.092 Kilogram
Volume2.518 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162428986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm