Danfoss logo
Pressure switch, KPS31_060-315666, 060-410066

Rõhulüliti, KPS31

060-410066

null: 0 - 2.5, Diferentsiaal [bar]: 0.1, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar]0.10 bar
Diferentsiaal [psi]1.50 psi
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusOut of scope
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Identne toode060-311066
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Kontaktide nimiväärtusedAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpuse standard IPIP67
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKPS31 Pressure Switch I/12
Max testrõhk [bar] Pe6.0 bar
Max testrõhk [psig]87.0 psig
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]36.00 psig
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]2.50 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]0.00 bar
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max]0.25 MPa
Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min]0.00 MPa
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]0.00 psig
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nrd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIPi kausta tootenimiKPS Pressure Switch
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]6.0 bar
Suurim töörõhk [psig]87 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKPS31
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE73170
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.088 Kilogram
Netokaal1.039 Kilogram
Volume1.874 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423142774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm