Rõhulüliti, KPS39
060-319266
null: 10 - 35, Diferentsiaal [bar]: 2 - 6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 45
060-319266
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] [max] | 6.00 bar |
| Diferentsiaal [bar] [min] | 2.00 bar |
| Diferentsiaal [psi] [max] | 87.00 psi |
| Diferentsiaal [psi] [mini] | 29.00 psi |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse kirjeldus | Metallist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 060-419266 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT kuld |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | KPS39 Pressure Switch M/8 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 53.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 769.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 508.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 35.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 10.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 3.50 MPa |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 1.00 MPa |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 145.00 psig |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 3/8 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIPi kausta tootenimi | KPS Pressure Switch |
| Seadmed | Without bracket |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KPS39 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.878 Kilogram |
| Netokaal | 0.793 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |