Danfoss logo
KPS pressure switches (KPS 43, KPS 45, KPS 47 with G 1/4)

Rõhulüliti, KPS47

060-312266

null: 6 - 60, Diferentsiaal [bar]: 3.5 - 17, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)192
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar] [max]17.00 bar
Diferentsiaal [bar] [min]3.50 bar
Diferentsiaal [psi] [max]247.00 psi
Diferentsiaal [psi] [mini]51.00 psi
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Height (EF000040)93
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Kontaktide nimiväärtusedAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Korpuse standard IPIP67
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKPS47,6-60bar,G1/4
Max testrõhk [bar] Pe180.0 bar
Max testrõhk [psig]2611.0 psig
Max. operating pressure (EF020449)120.0
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]240.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]870.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]60.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]6.00 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]87.00 psig
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementMembraan
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nrd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIPi kausta tootenimiKPS Pressure Switch
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]120.0 bar
Suurim töörõhk [psig]1740 psig
Thread size (EF022694)1/4 inch
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKPS47
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE73170
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F
Width (EF000008)141

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.24 Kilogram
Netokaal1.125 Kilogram
Volume2.518 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423146956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm