Rõhulüliti, KPS45
060-312166
null: 4 - 40, Diferentsiaal [bar]: 2.2 - 11, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 120
060-312166
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] [max] | 11.00 bar |
| Diferentsiaal [bar] [min] | 2.20 bar |
| Diferentsiaal [psi] [max] | 156.00 psi |
| Diferentsiaal [psi] [mini] | 32.00 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a) |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse kirjeldus | Metallist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSUAUL |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 060-410666 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT kuld |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | KPS45,4-40bar,G1/4 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 180.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 2611.0 psig |
| Muud RoHS-dokumendid | Saudi Arabia RoHS |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Purunemisrõhk [bar] | 240.0 bar |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 580.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 40.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 4.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [max] | 4.00 MPa |
| Reguleerimisvahemik [MPa] Pe [min] | 0.40 MPa |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 58.00 psig |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhku tajuv element | Membraan |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIPi kausta tootenimi | KPS Pressure Switch |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 120.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 1740 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KPS45 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E73170 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -25 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -13 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.226 Kilogram |
| Netokaal | 1.092 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |