Rõhulüliti, KPS33
060-311766
Diferentsiaal [bar]: 0.2, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 10
060-311766
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 192 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] | 0.20 bar |
| Diferentsiaal [psi] | 3.00 psi |
| Elektriühendus | Keermestatud kaablisisend |
| Elektriühendus, standardne | DIN 40430 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse kirjeldus | Metallist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | Pg 13.5 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Häiresignaal | Tõusmine |
| Heakskiit | RoHS HiinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Height (EF000040) | 93 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT kuld |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | KPS33 Pressure Switch M/8 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 10.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 145.0 psig |
| Max. operating pressure (EF020449) | 10.0 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 3/8 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIPi kausta tootenimi | KPS Pressure Switch |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 10.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 145 psig |
| Tehaseseade [MPa] | 0.070 MPa |
| Tehaseseade [psig] | 10.2 psig |
| Thread size (EF022694) | 3/8 inch |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KPS33 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E73170 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Width (EF000008) | 141 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.132 Kilogram |
| Netokaal | 1.047 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |