Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Rõhulüliti, KP37

060-601466

null: 5 - 20, Diferentsiaal [bar]: 1.8 - 3, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: R, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 28
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KP / KPI

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar] [max]3.00 bar
Diferentsiaal [bar] [min]1.80 bar
Diferentsiaal [psi] [max]44.00 psi
Diferentsiaal [psi] [mini]26.00 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus6-14 mm
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kV
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Hiinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpuse standard IPIP30
Korpuse standard Nema (~)1
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKP37 Pressure switch I/48
Max testrõhk [bar] Pe32.0 bar
Max testrõhk [psig]464.0 psig
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]290.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]20.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]5.00 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]73.00 psig
Rõhk sise/välisIsane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneISO 7-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpR
SCIPi kausta nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIPi kausta tootenimiKP KPI
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]405 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKP37
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE31024MH27572
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.315 Kilogram
Netokaal0.303 Kilogram
Volume0.469 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423231935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm