Danfoss logo
Pressure switch, KPI38_060-541866

Rõhulüliti, KPI38

060-541866

null: 8 - 28, Diferentsiaal [bar]: 1.8 - 6, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP55, Suurim töörõhk [bar]: 30

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar] [max]6.00 bar
Diferentsiaal [bar] [min]1.80 bar
Diferentsiaal [psi] [max]87.00 psi
Diferentsiaal [psi] [mini]26.10 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
EPD on saadavalYes
HeakskiitRoHS HiinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile30 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Korpuse standard IPIP55
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKPI 38,8-28bar,G1/4A,Ag
Max testrõhk [bar] Pe30.0 bar
Max testrõhk [psig]435.0 psig
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]406.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]28.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]8.00 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]116.00 psig
Rõhk sise/välisIsane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIPi kausta tootenimiKP KPI
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]30.0 bar
Suurim töörõhk [psig]435 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKPI38
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.485 Kilogram
Netokaal0.46 Kilogram
Volume1.219 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428479448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm