Danfoss logo
KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

Rõhulüliti, KP35

060-500066

null: -0.2 - 7.5, Diferentsiaal [bar]: 0.7 - 4, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar] [max]4.00 bar
Diferentsiaal [bar] [min]0.70 bar
Diferentsiaal [psi] [max]58.00 psi
Diferentsiaal [psi] [mini]10.00 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus6-14 mm
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCECMIMEACLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile36 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpuse standard IPIP30
Korpuse standard Nema (~)1
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKP35 Pressure Switch M/36
Max testrõhk [bar] Pe22.0 bar
Max testrõhk [psig]319.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleerimisvahemik6 inHg - 108 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]7.50 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]-0.20 bar
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneANSI/ASME B1.20.1
Rõhuühenduse mõõt1/4-18
Rõhuühenduse tüüpNPT
SCIPi kausta nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIPi kausta tootenimiKP KPI
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]17.0 bar
Suurim töörõhk [psig]245 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKP35
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE31024MH27572
UL-klassifikatsioonYes
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.354 Kilogram
Netokaal0.319 Kilogram
Volume0.57 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423148578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm