Danfoss logo
Pressure Switches, KP35_060-216566

Rõhulüliti, KP35

060-216566

null: 0.4 - 3.5, Diferentsiaal [bar]: 0.48, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar]0.48 bar
Diferentsiaal [psi]7.00 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ElektriühendusKummist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurus6-14 mm
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2
HeakskiitRoHS HiinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile36 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtused120 V AC,16FLA,96LRA, 3 A juhtreiting16 A takistuslik, ühefaasiline8 A takistuslik, ühefaasiline240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Korpuse standard IPIP30
Korpuse standard Nema (~)1
LähtestusfunktsioonKäsitsi maks.
Material DescriptionKP35 pressostaat
Max testrõhk [bar] Pe22.0 bar
Max testrõhk [psig]319.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]50.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]3.50 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]0.40 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]6.00 psig
Rõhk sise/välisIsane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/2
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIPi kausta tootenimiKP KPI
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]17.0 bar
Suurim töörõhk [psig]245 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKP35
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE31024MH27572
UL-klassifikatsioonYes
ULi heakskiidetud külmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Ümbr. temp. Märkus80 °C/176 °F for max 120 min
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.362 Kilogram
Netokaal0.309 Kilogram
Volume0.57 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428243803
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm