Rõhulüliti, KP36
060-216066
null: 1 - 10.5, Diferentsiaal [bar]: 0.7, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 17
060-216066
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] | 0.70 bar |
| Diferentsiaal [psi] | 10.00 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Kummist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | 6-14 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 36 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | 120 V AC,16FLA,96LRA, 3 A juhtreiting16 A takistuslik, ühefaasiline8 A takistuslik, ühefaasiline240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi maks. |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 319.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 150.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 10.50 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 1.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 14.50 psig |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/2 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPI |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 17.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 245 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KP36 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024MH27572 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.364 Kilogram |
| Netokaal | 0.331 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365352 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |