Rõhulüliti, KP34
060-214866
null: 0.14 - 1.07, Diferentsiaal [bar]: 0.21, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 4
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: KP / KPI
Soovitatav asendamine: 060-214891
060-214866
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] | 0.21 bar |
| Diferentsiaal [psi] | 3.00 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Pöörd-kaabliliitmik |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | NPSM 1/2 - 14 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Hiinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | 120 V AC,16FLA,96LRA, 3 A juhtreiting16 A takistuslik, ühefaasiline240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A takistuslik, ühefaasiline |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi maks. |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 6.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 87.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 15.00 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 1.07 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 0.14 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 2.00 psig |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4-18 |
| Rõhuühenduse tüüp | NPT |
| SCIPi kausta nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPI |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 4.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 58 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KP34 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024MH27572 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| ULi heakskiidetud külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.543 Kilogram |
| Netokaal | 0.432 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |