Danfoss logo
KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

Rõhulüliti, KP37

060-214691

null: 4 - 21, Diferentsiaal [bar]: 1.8 - 3, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 28

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar] [max]3.00 bar
Diferentsiaal [bar] [min]1.80 bar
Diferentsiaal [psi] [max]44.00 psi
Diferentsiaal [psi] [mini]26.00 psi
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitRoHS HiinaCCCCEEACFMLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile36 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtused120 V AC,16FLA,96LRA, 3 A juhtreiting16 A takistuslik, ühefaasiline8 A takistuslik, ühefaasiline240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Korpuse standard IPIP30
Korpuse standard Nema (~)1
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionKP37 Pressure Switch M/36
Max testrõhk [bar] Pe32.0 bar
Max testrõhk [psig]464.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]300.00 psig
Iseloomulik
Väärtus
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]21.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]4.00 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]58.00 psig
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneANSI/ASME B1.20.1
Rõhuühenduse mõõt1/4-18
Rõhuühenduse tüüpNPT
SCIPi kausta nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIPi kausta tootenimiKP KPI
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]405 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpKP37
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
UL-i kinnitusfaili nimiE31024MH27572
UL-klassifikatsioonYes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]65 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]149 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.382 Kilogram
Netokaal0.345 Kilogram
Volume0.57 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424497408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm