Rõhulüliti, KPI35
060-132466
null: -0.2 - 8, Diferentsiaal [bar]: 0.4 - 1.5, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP30, Suurim töörõhk [bar]: 18
060-132466
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] [max] | 1.50 bar |
| Diferentsiaal [bar] [min] | 0.40 bar |
| Diferentsiaal [psi] [max] | 22.00 psi |
| Diferentsiaal [psi] [mini] | 6.00 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektriühendus | Kummist kaabliläbiviik |
| Elektriühenduse suurus | 6-14 mm |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| EN 60947 elektrilised omadused | Isolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 juhtmestiku omadused | Flex, kaitsevõrud: 0,5–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,7–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,75–2,5 mm2 |
| Heakskiit | RoHS HiinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ei |
| Identne toode | 060-132566 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 36 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Korpuse standard IP | IP30 |
| Korpuse standard Nema (~) | 1 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | KPI 35,-0,2-8bar,G1/4A,Ag |
| Max testrõhk [bar] Pe | 18.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 261.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reguleerimisvahemik | 6 inHg - 116 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 8.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | -0.20 bar |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/2 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIPi kausta tootenimi | KP KPI |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 18.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 261 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | KPI35 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| UL-i kinnitusfaili nimi | E31024 |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ümbr. temp. Märkus | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 65 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 149 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.402 Kilogram |
| Netokaal | 0.368 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428832014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |