Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Rõhulüliti, CAS147

060-316266

null: 6 - 60, Diferentsiaal [bar]: 1 - 3, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Korpuse standard IP: IP67, Suurim töörõhk [bar]: 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar] [max]3.00 bar
Diferentsiaal [bar] [min]1.00 bar
Diferentsiaal [psi] [max]43.50 psi
Diferentsiaal [psi] [mini]14.50 psi
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse kirjeldusMetallist kaabliläbiviik
Elektriühenduse suurusPg 13.5
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitRoHS HiinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IPIP67
Material DescriptionCAS147 Pressure Switch M/8
Max testrõhk [bar] Pe180.0 bar
Max testrõhk [psig]2611.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]240.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]870.00 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]60.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]6.00 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]87.00 psig
Rõhk sise/välisEmane
Rõhku tajuv elementMembraan
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nrf4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIPi kausta tootenimiCAS Pressure Switch
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]120.0 bar
Suurim töörõhk [psig]1740 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpCAS147
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-25 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-13 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.178 Kilogram
Netokaal1.096 Kilogram
Volume2.518 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423151707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm