Rõhulüliti, BCP3H
017B0138
null: 0 - 6, Diferentsiaal [bar]: 0.4, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi maks., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 16
017B0138
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaal [bar] | 0.40 bar |
| Diferentsiaal [psi] | 5.80 psi |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(a)6(c) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-4/-5 |
| Elektriühendus | DIN-kork |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803 |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | Pg 11 |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Ei |
| Kategooria | IV |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 9 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT kuld |
| Kontakt, koormustüüp | A |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Lähtestusfunktsioon | Käsitsi maks. |
| Lisateave | Stainless steel bellowsStainless steel connector |
| Material Description | BCP3H Pressure Switch M/9 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 17.6 bar |
| Max testrõhk [psig] | 255.0 psig |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 24.0 bar |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max] | 87.02 psig |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max] | 6.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min] | 0.00 bar |
| Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min] | 0.00 psig |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhku tajuv element | Sülfoonid |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/2 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIPi kausta tootenimi | BCP |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 16.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 230 psig |
| Toote kirjeldus | Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Rõhulüliti |
| Toote tüüp | BCP3H |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Lülitite lisavarustus |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 70 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 158 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.624 Kilogram |
| Netokaal | 0.582 Kilogram |
| Volume | 1.736 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428433570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |