Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

Rõhulüliti, BCP4L

017B0066

null: 1 - 10, Diferentsiaal [bar]: 0.45, Lähtestusfunktsioon: Käsitsi min., Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/2, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaal [bar]0.45 bar
Diferentsiaal [psi]6.50 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusDIN-kork
Elektriühendus, standardneEN 175301-803
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusPg 11
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavEi
KategooriaIV
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT kuld
Kontakt, koormustüüpA
Kontaktide nimiväärtusedAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Korpuse standard IPIP65
LähtestusfunktsioonKäsitsi min.
Material DescriptionBCP4L Pressure Switch M/9
Max testrõhk [bar] Pe27.5 bar
Max testrõhk [psig]399.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]37.5 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimisvahemi k[psig] Pe [max]145.04 psig
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [max]10.00 bar
Reguleerimisvahemik [bar] Pe [min]1.00 bar
Reguleerimisvahemik [psig] Pe [min]14.50 psig
Rõhk sise/välisIsane
Rõhku tajuv elementSülfoonid
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/2
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nrd816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIPi kausta tootenimiBCP
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]25.0 bar
Suurim töörõhk [psig]360 psig
Toote kirjeldusRõhulüliti
Toote nimetusRõhulüliti
Toote tüüpBCP4L
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudLülitite lisavarustus
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.616 Kilogram
Netokaal0.542 Kilogram
Volume1.736 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423248193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm