Danfoss logo
Differential pressure switch, RT263AL_017D004566, 017D008166

Diferentsiaalrõhulüliti, RT263AL

017D004566

Dif-rõhu seadevahemik [bar]: 0.1 - 1, Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 3/8, Korpuse standard IP: IP66, Suurim töörõhk [bar]: 7

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max]1.00 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min]0.10 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max]0.10 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min]0.01 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max]14.5 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min]1.5 psi
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-4/-5
ElektriühendusKeermestatud kaablisisend
Elektriühendus, standardneDIN 40430
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurus2xPg 13.5
ELi RoHS-vastavusYes
EN 60947 elektrilised omadusedIsolatsioon: 400 VSaasteaste: 3Nimisisendpinge: 4 kVLühisekaitse, kaitse: 10 A
EN 60947 juhtmestiku omadusedFlex, kaitsevõrud: 0,2–1,5 mm2Flex, kaitsevõrudeta: 0,2–2,5 mm2Massiiv/keerutatud 0,2–2,5 mm2
HäiresignaalLangemine
HeakskiitRoHS HiinaCCCCEEACLVDRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavKontaktsüsteemid
Kogus vastavalt pakendi formaadile9 tükki
Kontakt, diferentsiaal [bar]0.05 bar
Kontakt, funktsioonSPDT (neutraalne tsoon)
Kontaktide nimiväärtusedAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpuse standard IPIP66
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionRT263AL Diff. Pressure Switch M/9
Max neutraaltsoon [bar]0.23 bar
Max testrõhk [bar] Pe8.0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Max testrõhk [psig]116.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Relee vabastusaeg [s]0 s
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuühendus, kirjeldusKeevisnippel d6.5/D10mm
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt3/8
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] Pe [max]6.00 bar
Rõhuvahemik [bar] Pe [min]-1.00 bar
SCIPi kausta nrf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIPi kausta tootenimiRT Presso_Diff.Presso
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]7.0 bar
Suurim töörõhk [psig]101 psig
Tehaseseade [MPa]0.080 MPa
Tehaseseade [psig]11.0 psig
Toote kirjeldusDif. Rõhulüliti
Toote nimetusDiferentsiaalrõhulüliti
Toote tüüpRT263AL
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudÜldine lisavarustusLülitite lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max]6 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min]-1 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max]87 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min]-15 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]158 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.406 Kilogram
Netokaal1.118 Kilogram
Volume4.715 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428042741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm