Diferentsiaalrõhulüliti, MBC 5180
061B129966
Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse tüüp: G, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 45
061B129966
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max] | 5.00 bar |
| Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min] | 0.30 bar |
| Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max] | 0.50 MPa |
| Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min] | 0.03 MPa |
| Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max] | 72.5 psi |
| Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min] | 4.3 psi |
| Elektrilised andmed, standardne | EN 60947-5 |
| Elektriühendus | DIN-kork |
| Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Emane |
| Elektriühenduse suurus | M20 |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Häiresignaal | Tõusmine |
| Heakskiit | RoHS HiinaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | Ei |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 10 tükki |
| Kontakt, funktsioon | SPDT |
| Kontaktide nimiväärtused | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korpuse standard IP | IP65 |
| Lähtestusfunktsioon | Automaatne |
| Material Description | MBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10 |
| Max testrõhk [bar] Pe | 68.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 986.0 psig |
| Muud RoHS-dokumendid | Saudi Arabia RoHS |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Purunemisrõhk [bar] | 90.0 bar |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Relee vabastusaeg [s] | 0 s |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhuühendus, kirjeldus | Äärikuga |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| SCIPi kausta nr | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIPi kausta tootenimi | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | 2031-2DB04 |
| Suurim töörõhk [bar] | 45.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 653 psig |
| Tehaseseade [MPa] | 0.030 MPa |
| Toote kirjeldus | Dif. Rõhulüliti |
| Toote nimetus | Diferentsiaalrõhulüliti |
| Toote tüüp | MBC 5180 |
| Tooterühm | Lülitid ja termostaadid |
| Tootetarvikud | Üldine lisavarustus |
| Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max] | 30 bar |
| Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min] | 0 bar |
| Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max] | 435 psig |
| Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min] | 0 psig |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -10 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 185 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | 14 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.414 Kilogram |
| Netokaal | 0.294 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423296231 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |