Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Diferentsiaalrõhulüliti, MBC 5180

061B124166

Lähtestusfunktsioon: Automaatne, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse tüüp: G, Korpuse standard IP: IP65, Suurim töörõhk [bar]: 45

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [max]5.00 bar
Dif-rõhu seadevahemik [bar] [min]0.30 bar
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [max]0.50 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [MPa] [min]0.03 MPa
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [max]72.5 psi
Dif-rõhu seadevahemik [psi] [min]4.3 psi
Elektrilised andmed, standardneEN 60947-5
ElektriühendusDIN-kork
Elektriühendus, standardneEN 175301-803-A
Elektriühendus, välimine/sisemineEmane
Elektriühenduse suurusM20
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HäiresignaalTõusmine
HeakskiitRoHS HiinaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavEi
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
Kontakt, funktsioonSPDT
Kontaktide nimiväärtusedAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Korpuse standard IPIP65
LähtestusfunktsioonAutomaatne
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Max testrõhk [bar] Pe68.0 bar
Max testrõhk [psig]986.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
Purunemisrõhk [bar]90.0 bar
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Relee vabastusaeg [s]0 s
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuühendus, kirjeldusÄärikuga
Rõhuühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
SCIPi kausta nr69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIPi kausta tootenimiMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sisaldab akusidNo
Spetsifikatsiooni võti2031-2DB04
Suurim töörõhk [bar]45.0 bar
Suurim töörõhk [psig]653 psig
Tehaseseade [MPa]0.160 MPa
Toote kirjeldusDif. Rõhulüliti
Toote nimetusDiferentsiaalrõhulüliti
Toote tüüpMBC 5180
TooterühmLülitid ja termostaadid
TootetarvikudÜldine lisavarustus
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [max]30 bar
Töövahemik, LP-poolel [bar] Pe [min]0 bar
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [max]435 psig
Töövahemik, LP-poolel [psig] Pe [min]0 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]85 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-10 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]185 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]14 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.418 Kilogram
Netokaal0.3 Kilogram
Volume0.989 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423260850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm