Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 82xx, M12x1, M12x1,5

Rõhusaatja, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G1203

Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: M, Rõhuühenduse mõõt: 14 x 1.5, Spetsifikatsiooni võti: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Rõhuandurid, Rõhuandurid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
Baastemperatuur [°C]25 °C
Baastemperatuur [°F]77 °F
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusM12 x 1
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]100 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-20 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]212 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-4 °F
Korpuse standard IPIP67
Loputus, membraanEi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneISO 6149-2
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühenduse mõõt14 x 1.5
Rõhuühenduse tüüpM
Rõhuvahemik [bar] [Max]600.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]8702.26 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Soojusnihe HTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Soojusnihe LTR ±FS/10 K [%]0.15 % RH
Spetsifikatsiooni võtiMBS 8250-3811-C1CD29-1
Täpsus baastemperatuuril ±FS [%]1.00 % RH
Täpsus, max +/- FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]32.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 8250
TooterühmAndurid
Tõrkeseire nõueEi
Ülerõhk, max [bar]1400.0 bar
Ülerõhk, max [psi]20305 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]105 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]221 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.071 Kilogram
Netokaal0.057 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.091 Liter
EAN/UPC5702428523943