Rõhusaatja, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi
064G4032
Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Rõhuandurid, Rõhuandurid
064G4032
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Kontakt 2 |
| + toide | Kontakt 1 |
| + väljund | Kontakt 3 |
| Baastemperatuur [°C] | 25 °C |
| Baastemperatuur [°F] | 77 °F |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Ümar Packard Metri-Pack |
| Elektriühendus, standardne | 150.2 SERIES |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Elektriühenduse suurus | 3 kontakt-tikuga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Identne toode | 064G1136 |
| Impulss-vibrosummuti | Yes |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 257 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 48 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 120 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | -20 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 248 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Loputus, membraan | Ei |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I |
| Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 1 ms |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuühendus HEX [mm] | 22.0 mm |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 11926 |
| Rõhuühenduse mõõt | 7/16-20 |
| Rõhuühenduse tüüp | UNF |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 159.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | -1.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 2306.10 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | -14.50 psi |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemiselt ohutu | Ei |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Täpsus baastemperatuuril ±FS [%] | 0.50 % RH |
| TEB, seespool, CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB, seespool, HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB, seespool, LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Toite proportsionaalsus [%] [max] | 90.0 % RH |
| Toite proportsionaalsus [%] [min] | 10.0 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 5.50 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 4.50 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | MBS 8250 |
| Tooterühm | Andurid |
| Tõrkeseire nõue | Ei |
| Ülerõhk, max [bar] | 960.0 bar |
| Ülerõhk, max [psi] | 13924 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 257 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
| Väljundsignaal | Ratio metric |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.06 Kilogram |
| Netokaal | 0.059 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702428935203 |