Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Rõhusaatja, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Elektriühendus: Ümar Packard Metri-Pack, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Rõhuandurid, Rõhuandurid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 2
+ toideKontakt 1
+ väljundKontakt 3
Baastemperatuur [°C]25 °C
Baastemperatuur [°F]77 °F
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusÜmar Packard Metri-Pack
Elektriühendus, standardne150.2 SERIES
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode064G1136
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]120 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-20 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]248 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-4 °F
Korpuse standard IPIP67
Loputus, membraanEi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneISO 11926
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]51.71 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]750.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 8250-6816-C2BD08-4
Täpsus baastemperatuuril ±FS [%]0.50 % RH
TEB, seespool, CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB, seespool, HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB, seespool, LTR ±FS [%]1.00 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [max]90.0 % RH
Toite proportsionaalsus [%] [min]10.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]5.50 V
Toitepinge [V] DC [min]4.50 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 8250
TooterühmAndurid
Tõrkeseire nõueEi
Ülerõhk, max [bar]960.0 bar
Ülerõhk, max [psi]13924 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalRatio metric

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.06 Kilogram
Netokaal0.059 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5715162285916