Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter_064G6611, 064G6614

Rõhusaatja, MBS 1900, -1 bar - 3 bar, -14.5 psi - 43.51 psi

064G6612

Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1900-8511-A3GB04-2
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Rõhuandurid, Rõhuandurid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineMust
+ toidePunane
Baastemperatuur [°C]20 °C
Baastemperatuur [°F]68 °F
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusKaabel
Elektriühenduse kirjeldusVarjestatud kaabel
Elektriühenduse suurus3 soonega
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEcURus
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Kaabli pikkus [m]2.000 m
Kaabli pikkus [tolli]79.00 in
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]176 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]32 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]0 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]176 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]32 °F
Korpuse standard IPIP67
Loputus, membraanEi
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-8511-A3GB04-2
Mittelineaarsus BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
REACHi kandidaatainete loendNo
Reageerimisaeg, max [ms]4 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuühendus HEX [mm]24.0 mm
Rõhuühendus, kirjeldusA
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik [bar] [Max]3.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]-1.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]43.51 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]-14.50 psi
Sisaldab akusidNo
Sisemiselt ohutuEi
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]0 °C
Spetsifikatsiooni võtiMBS 1900-8511-A3GB04-2
Täpsus baastemperatuuril ±FS [%]1.00 % RH
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]1.0 % RH
TEB, seespool, CTR ±FS [%]3.00 % RH
Toitepinge [V] DC [max]28.00 V
Toitepinge [V] DC [min]9.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMBS 1900
TooterühmAndurid
Tõrkeseire nõueEi
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]75.0 bar
Ülerõhk, max [psi]1088 psi
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]176 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
VäljundsignaalCurrent
Väljundsignaal [mA] [Max]20 mA
Väljundsignaal [mA] [min]4 mA

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.203 Kilogram
Netokaal0.182 Kilogram
Volume1.311 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423297955
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens