Rõhusaatja, MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi
064G6604
Elektriühendus: Kaabel, Rõhuühenduse tüüp: NPT, Rõhuühenduse mõõt: 1/4-18, Spetsifikatsiooni võti: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Rõhuandurid, Rõhuandurid
064G6604
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Must |
| + toide | Punane |
| Baastemperatuur [°C] | 20 °C |
| Baastemperatuur [°F] | 68 °F |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Kaabel |
| Elektriühenduse kirjeldus | Varjestatud kaabel |
| Elektriühenduse suurus | 3 soonega |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEcURus |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulss-vibrosummuti | No |
| Kaabli pikkus [m] | 2.000 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 79.00 in |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 176 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | 0 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [max] | 176 °F |
| Kompens. temp. vahemik [°F] [min] | 32 °F |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Loputus, membraan | Ei |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Mittelineaarsus BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 4 ms |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuühendus HEX [mm] | 24.0 mm |
| Rõhuühendus, standardne | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4-18 |
| Rõhuühenduse tüüp | NPT |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 17.24 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 250.00 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | 0.00 psi |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemiselt ohutu | Ei |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | 0 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | MBS 1900-6311-A3AC04-0 |
| Täpsus baastemperatuuril ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Täpsus, tüüpiline +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| TEB, seespool, CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 28.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 9.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | MBS 1900 |
| Tooterühm | Andurid |
| Tõrkeseire nõue | Ei |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 75.0 bar |
| Ülerõhk, max [psi] | 1088 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 176 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Väljundsignaal | Current |
| Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
| Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.199 Kilogram |
| Netokaal | 0.178 Kilogram |
| Volume | 1.277 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423297542 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |