Rõhusaatja, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
075G4166
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Spetsifikatsiooni võti: DST P146-2011-A5GB04-1
075G4166
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| - üldine | Kontakt 3 |
| + toide | Kontakt 1 |
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriliitmiku värv | black |
| Elektriühendus | M12 x 1 |
| Elektriühendus, standardne | IEC 61076-2-101 |
| Elektriühenduse suurus | 4 kontaktiga |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | C UL US UL RecognizedCE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Identne toode | 075G1210 |
| Impulss-vibrosummuti | No |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [max] | 100 °C |
| Kompens. temp. vahemik [°C] [min] | -40 °C |
| Kõrge maksimumide kärpimise tase | 20.50 |
| Korpuse materjal | 304L |
| Korpuse standard IP | IP67 |
| Madal maksimumide kärpimise tase | 3.80 |
| Material Description | Sensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge) |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Reageerimisaeg, max [ms] | 2 ms |
| Rõhk sise/välis | Isane |
| Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuühendus HEX [mm] | 27.0 mm |
| Rõhuühendus, standardne | ISO 1179-2 |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4-A |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| Rõhuvahemik [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Rõhuvahemik [psi] [max] | 145.00 psi |
| Rõhuvahemik [psi] [min] | 0.00 psi |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Spetsifikatsiooni võti | DST P146-2011-A5GB04-1 |
| TEB, seespool, CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Toitepinge [V] DC [max] | 28.00 V |
| Toitepinge [V] DC [min] | 8.00 V |
| Toote nimetus | Rõhusaatja |
| Toote tüüp | DST P146 |
| Tooterühm | Andurid |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Ülerõhk, max [bar] | 40.0 bar |
| Ülerõhk, max [psi] | 580 psi |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 85 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
| Väljundsignaal | Current |
| Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
| Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
| Vedelikuga kokkupuutuva osa materjal | 316L |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.068 Kilogram |
| Netokaal | 0.056 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464083 |
| Proposition 65 | No significant risk |