Lisavarustus, andurid, Kaabel
073G0154
Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 40
073G0154
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | Mini Mate-N-Lok |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Elektriühenduse suurus | 6 pin |
| Identne toode | 073G0102 |
| Juhtmed [tk] | 6 tükki |
| Kaabli pikkus [m] | 2.500 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 100.00 in |
| Kaabli temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
| Kaabli temp. vahemik [°C] [min] | -40 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kaabli tüüp | Multi conductor |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Material Description | Accessory Cable 2.5 m Mate-N-Lok M |
| Osad on komplektis | Cable with plug 2,50 m |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | DST G |
| Tooterühm | Lisavarustus, andurid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 211 Gram |
| Netokaal | 179 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225560 |