Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Lisavarustus, andurid, Kaabel

073G0151

Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 100

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusMini Mate-N-Lok
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus6 pin
Identne toode073G0099
Juhtmed [tk]6 tükki
Kaabli pikkus [m]0.305 m
Kaabli pikkus [tolli]12.00 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Iseloomulik
Väärtus
Kaabli tüüpMulti conductor
Kogus vastavalt pakendi formaadile100 tükki
Material DescriptionAccessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M
Osad on komplektisCable with plug 0,305 m
Pakendi formaatMultipakend
Product lineSensing Solutions
Toote nimetusKaabel
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksDST G
TooterühmLisavarustus, andurid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal24 Gram
Netokaal23 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255225065