Lisavarustus, andurid, Kaabel
073G0150
Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 40
073G0150
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriühendus | Mini Mate-N-Lok |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| Elektriühenduse suurus | 6 pin |
| Juhtmed [tk] | 6 tükki |
| Kaabli pikkus [m] | 1.500 m |
| Kaabli pikkus [tolli] | 60.00 in |
| Kaabli temp. vahemik [°C] [max] | 80 °C |
| Kaabli temp. vahemik [°C] [min] | -40 °C |
| Kaabli tüüp | Multi conductor |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Material Description | Accessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40 |
| Osad on komplektis | Cable with plug 1,50 m I/40 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Sensing Solutions |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | DST G |
| Tooterühm | Lisavarustus, andurid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 128 Gram |
| Netokaal | 108 Gram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225041 |