Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Lisavarustus, andurid, Kaabel

073G0149

Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ElektriühendusMini Mate-N-Lok
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus6 pin
Juhtmed [tk]6 tükki
Kaabli pikkus [m]1.000 m
Kaabli pikkus [tolli]40.00 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max]80 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kaabli tüüpMulti conductor
Iseloomulik
Väärtus
Kogus vastavalt pakendi formaadile40 tükki
Material DescriptionAccessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40
Osad on komplektisCable with plug 1,00 m I/40
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineSensing Solutions
Toote nimetusKaabel
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksDST G
TooterühmLisavarustus, andurid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal92 Gram
Netokaal72 Gram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255225027