Lisavarustus, andurid, Kaabel
061H5243
Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 100
061H5243
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Ümar Packard Metri-Pack |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaabli pikkus [m] | 0.250 m |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 100 tükki |
| Material Description | Cable NSK-PP73 I/100 |
| Osad on komplektis | Round packard w. 0,25 m cable |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | NSK-PP73 |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | NSK |
| Tooterühm | Lisavarustus, andurid |
| Väljundsignaal | NONE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.015 Kilogram |
| Netokaal | 0.014 Kilogram |
| Volume | 0.069 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428927291 |
| Proposition 65 | No significant risk |