Lisavarustus, andurid, Kaabel
061H5217
Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 50
061H5217
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| Elektriühendus | Ümar Packard Metri-Pack |
| Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kaabli pikkus [m] | 1.700 m |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 50 tükki |
| Korpuse standard IP | IP66 |
| Märkused | 10 PC. 060G8081 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Material Description | Cable NSK PP31 I/50 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osad on komplektis | Round packard w. 1,7 m cable |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Spetsifikatsiooni võti | NSK-PP31 |
| Toote nimetus | Kaabel |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | NSK |
| Tooterühm | Lisavarustus, andurid |
| Väljundsignaal | NONE |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.069 Kilogram |
| Netokaal | 0.064 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274272 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |