Danfoss logo
Lisavarustus, lisatoode, MBV 3000-product-details

Lisavarustus, lisatoode, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max]40 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min]0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusAccessory
Toote tüüpMBV 3000
TooterühmLisavarustus, lisatoode
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]10 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]50 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.197 Kilogram
Netokaal0.12 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181