Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

Sulgur- ja reguleerventiilid, MBV 3000

061B7170

Pakendi formaat: Multipakend

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile7 tükki
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess on komplektisJah
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhk sise/välisEmane
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpNPT
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max]40 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min]0 bar
Sisaldab akusidNo
Sisendite arv [tk]1 tükki
TestfunktsioonOther
Testrõhu ühenduse suurus16 x 2
Testrõhu ühenduse tüüpM
Toote nimetusTest block for HPCO
Toote tüüpMBV 3000
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]10 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]50 °F
Väljundi ühenduse mõõt1/4
Väljundi ühenduse tüüpNPT
Väljundite arv [pc]1 tükki

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal457 Gram
Netokaal410 Gram
Volume0.535 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm