Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7001

Testimisventiil, MBV 5000

061B7056

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, null: 0 - 60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile4 tükki
LisateaveSS standard size, expander
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve
MiniMess on komplektisJah
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhk sise/välisEmane
Rõhk, keermeühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [max]60 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [min]0 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max]60 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min]0 bar
Sisaldab akusidNo
Sisendite arv [tk]2 tükki
Spetsifikatsiooni võtiMBV5000-2211S
TestfunktsioonEraldi
Testrõhu ühenduse suurus16 x 2
Testrõhu ühenduse tüüpM
Toote nimetusTestimisventiil
Toote tüüpMBV 5000
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljundi ühenduse tüüpÄÄRIK
Väljundite arv [pc]2 tükki

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.054 Kilogram
Netokaal1.95 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.13 Liter
EAN/UPC5715162474693