Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7049

Testimisventiil, MBV 5000

061B7049

Rõhuühenduse tüüp: ÄÄRIK, null: 0 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEACRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/15
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuühenduse tüüpÄÄRIK
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [max]120 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [min]0 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max]180 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min]0 bar
SCIPi kausta nrcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiMBV 1000-5000
Sisaldab akusidNo
Sisendite arv [tk]1 tükki
Spetsifikatsiooni võtiMBV5000-111X
TestfunktsioonEraldi
Testrõhu ühenduse suurus16 x 2
Testrõhu ühenduse tüüpM
Toote nimetusTestimisventiil
Toote tüüpMBV 5000
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljundi ühenduse tüüpÄÄRIK
Väljundite arv [pc]1 tükki

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.423 Kilogram
Netokaal0.36 Kilogram
Volume0.546 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428229333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm