Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7045

Testimisventiil, MBV 5000

061B7045

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, null: 0 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitEACRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiNo
Kogus vastavalt pakendi formaadile18 tükki
LisateaveInlet on the left side
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/18
MiniMess on komplektisJah
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk sise/välisEmane
Rõhk, keermeühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [max]120 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [min]0 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max]180 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min]0 bar
SCIPi kausta nrcd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIPi kausta tootenimiMBV 1000-5000
Sisaldab akusidNo
Sisendite arv [tk]1 tükki
Spetsifikatsiooni võtiMBV5000-2211
TestfunktsioonEraldi
Testrõhu ühenduse suurus16 x 2
Testrõhu ühenduse tüüpM
Toote nimetusTestimisventiil
Toote tüüpMBV 5000
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljundi ühenduse tüüpÄÄRIK
Väljundite arv [pc]2 tükki

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.858 Kilogram
Netokaal0.802 Kilogram
Volume1.118 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423266814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm