Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7013

Testimisventiil, MBV 5000

061B7013

Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, null: 0 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEACRoHSUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
Impulss-vibrosummutiNo
Keermeühenduse test, standardneISO 228-1
Kogus vastavalt pakendi formaadile15 tükki
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/15
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhk sise/välisEmane
Rõhk testimisel ei tohi ületadaAvakork
Rõhk, keermeühendus, standardneISO 228-1
Rõhuühendus, standardneDIN 3852-E
Rõhuühenduse mõõt1/4
Rõhuühenduse tüüpG
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [max]120 bar
Iseloomulik
Väärtus
Rõhuvahemik (Pi) [bar] [min]0 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max]180 bar
Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min]0 bar
Sisaldab akusidNo
Sisendite arv [tk]1 tükki
Spetsifikatsiooni võtiMBV5000-1101
TestfunktsioonEraldi
Testrõhk, sise-/väliskeereEmane
Testrõhu ühenduse suurus1/4
Testrõhu ühenduse tüüpG
Toote nimetusTestimisventiil
Toote tüüpMBV 5000
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]248 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F
Väljundi ühenduse tüüpÄÄRIK
Väljundite arv [pc]1 tükki

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.366 Kilogram
Netokaal0.3 Kilogram
Volume0.546 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423059164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm