Testimisventiil, MBV 5000
061B7011
Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, null: 0 - 120
061B7011
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | EACRoHSUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Impulss-vibrosummuti | No |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 9 tükki |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/9 |
| MiniMess on komplektis | Jah |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhk sise/välis | Emane |
| Rõhk, keermeühendus, standardne | ISO 228-1 |
| Rõhuühendus, standardne | DIN 3852-E |
| Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
| Rõhuühenduse tüüp | G |
| Rõhuvahemik (Pi) [bar] [max] | 120 bar |
| Rõhuvahemik (Pi) [bar] [min] | 0 bar |
| Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [max] | 180 bar |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuvahemik (Pi) [bar], õli [min] | 0 bar |
| SCIPi kausta nr | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIPi kausta tootenimi | MBV 1000-5000 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendite arv [tk] | 1 tükki |
| Spetsifikatsiooni võti | MBV5000-3411 |
| Testfunktsioon | ühis |
| Testrõhu ühenduse suurus | 16 x 2 |
| Testrõhu ühenduse tüüp | M |
| Toote nimetus | Testimisventiil |
| Toote tüüp | MBV 5000 |
| Tooterühm | Sulgur- ja reguleerventiilid |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 120 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 248 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
| Väljundi ühenduse tüüp | ÄÄRIK |
| Väljundite arv [pc] | 4 tükki |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.506 Kilogram |
| Netokaal | 1.286 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423058839 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |