Danfoss logo
Accessory MBV 2000 Isolation valve

Isoleerimisventiil, MBV 2000

061B6036

Suurim töörõhk [bar]: 600, Sisemise ühenduse tüüp: M

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Max testrõhk [psig]8702.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]1500.0 bar
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine ühendus, standardneDIN 3852-A
Iseloomulik
Väärtus
Sisemise ühenduse mõõt14 x 1.5
Sisemise ühenduse tüüpM
Spetsifikatsiooni võtiMBV2000-XXX
Suurim töörõhk [bar]600.0 bar
Toote nimetusIsoleerimisventiil
Toote tüüpMBV 2000
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
Välise ühenduse mõõt14 x 1.5
Välise ühenduse standardDIN 3852
Välise ühenduse tüüpM
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]200 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]382 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.066 Kilogram
Netokaal0.064 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.089 Liter
EAN/UPC5702424046408