Isoleerimisventiil, MBV 2000
061B6019
Suurim töörõhk [bar]: 600, Sisemise ühenduse tüüp: M
061B6019
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Material Description | MBV 2000 Isolation Valve M/60 |
| Max testrõhk [psig] | 8702.0 psig |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Purunemisrõhk [bar] | 1500.0 bar |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine ühendus, standardne | DIN 3852 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisemise ühenduse mõõt | 12 x 1.5 |
| Sisemise ühenduse tüüp | M |
| Spetsifikatsiooni võti | MBV2000-XXX |
| Suurim töörõhk [bar] | 600.0 bar |
| Toote nimetus | Isoleerimisventiil |
| Toote tüüp | MBV 2000 |
| Tooterühm | Sulgur- ja reguleerventiilid |
| Välise ühenduse mõõt | 14 x 1.5 |
| Välise ühenduse tüüp | M |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 200 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -20 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 382 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -4 °F |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.068 Kilogram |
| Netokaal | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428366694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |