Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6013

Isoleerimisventiil, MBV 2000

061B6013

Suurim töörõhk [bar]: 600, Sisemise ühenduse tüüp: M

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile60 tükki
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Max testrõhk [psig]8702.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Purunemisrõhk [bar]1500.0 bar
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisemine ühendus, standardneISO 6149-1
Sisemise ühenduse mõõt14 x 1.5
Iseloomulik
Väärtus
Sisemise ühenduse tüüpM
Spetsifikatsiooni võtiMBV2000-XX1
Suurim töörõhk [bar]600.0 bar
Tasapindade vaheline laius [mm]24 mm
Toote nimetusIsoleerimisventiil
Toote tüüpMBV 2000
TooterühmSulgur- ja reguleerventiilid
Väline ühendus, välimine/sisemineIsane
Välise ühenduse mõõt9/16-18
Välise ühenduse standardSAE J514
Välise ühenduse tüüpUNF
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]200 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-20 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]382 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-4 °F

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.068 Kilogram
Netokaal0.065 Kilogram
Volume0.089 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423224357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm