Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 9/16-18 UNF

Rõhusaatja, MEP 2250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

063G5025

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 9/16-18, Spetsifikatsiooni võti: MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt 1
+ toideKontakt 2
+ väljundKontakt 4
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusDeutsch
Elektriühendus, standardneDT04
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus4 kontaktiga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Identne toode063G2025
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
MärkusedPIN3:CODE1:NPN NO 43 BAR
Material DescriptionSensor MEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11/IP
Pakendi formaatTööstuspakend
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]4000.0 bar
Purunemisrõhk [psig]58000 psig
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE J1926/2
Rõhuühenduse mõõt9/16-18
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]400.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]5800.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMEP 2250-36-1-016-X-1-0-C3BD11
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]0.5 % RH
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMEP 2250
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]1200.0 bar
Ülerõhk, max [psig]17000 psig
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalVoltage
Väljundsignaal [V] [Max]4.5000 V
Väljundsignaal [V] [Min]0.5000 V

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.073 Kilogram
Netokaal0.057 Kilogram
Volume0.228 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428922418
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens