Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3-pin, 7/16-20 UNF

Rõhusaatja, MEP 2650, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

063G2496

Elektriühendus: Deutsch, Rõhuühenduse tüüp: UNF, Rõhuühenduse mõõt: 7/16-20, Spetsifikatsiooni võti: MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
- üldineKontakt B
+ toideKontakt A
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ElektriühendusDeutsch
Elektriühendus, standardneDT04
Elektriühendus, välimine/sisemineIsane
Elektriühenduse suurus3 kontakt-tikuga
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US UL RecognizedCE
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Impulss-vibrosummutiYes
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]257 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile48 tükki
Kompens. temp. vahemik [°C] [max]125 °C
Kompens. temp. vahemik [°C] [min]-40 °C
Kompens. temp. vahemik [°F] [max]257 °F
Kompens. temp. vahemik [°F] [min]-40 °F
Korpuse standard IPIP67
MärkusedPIN C:NPN-NC-SWITCH TO GROUND
Material DescriptionSensor MEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Pakendi formaatMultipakend
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
Purunemisrõhk [bar]1400.0 bar
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Reageerimisaeg, max [ms]1 ms
Rõhk sise/välisIsane
Rõhuseade, viideGauge (relative)
Rõhuühendus HEX [mm]22.0 mm
Rõhuühendus, standardneSAE J1926-2
Rõhuühenduse mõõt7/16-20
Rõhuühenduse tüüpUNF
Rõhuvahemik [bar] [Max]60.00 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min]0.00 bar
Rõhuvahemik [psi] [max]870.00 psi
Rõhuvahemik [psi] [min]0.00 psi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Spetsifikatsiooni võtiMEP 2650-28-6-010-0-2-1-C7BD08
Täpsus, tüüpiline +/- FS [%]2.0 % RH
Toitepinge [V] DC [max]30.00 V
Toitepinge [V] DC [min]8.00 V
Toote nimetusRõhusaatja
Toote tüüpMEP 2650
TooterühmAndurid
UL-klassifikatsioonYes
Ülerõhk, max [bar]210.0 bar
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]125 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]257 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
VäljundsignaalSwitch

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal68 Gram
Netokaal55 Gram
Volume0.09 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255041399
Proposition 65No significant risk